Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
ETH2_17 - ETH2
Bill of material
ETH2-17-L5-50-BC-M40-C3N5L(0)
MODEL
Model
ETH2-17
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
POWEWR
Motor power
40:400W
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
OML
Output method
SD
Sensor direction
L
315 mm
A
129 mm
M
1 mm
N
4 mm
KG
5.94 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale