카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
ETH2_30 - ETH2
Bill of material
ETH2-30-L10-50-BC-M75-C3N5L-03(0)
MODEL
Model
ETH2-30
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
POWEWR
Motor power
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
OML
Output method
SD
Sensor direction
EWDT
Equipped with a deceleration type
L
436.5 mm
A
21 mm
M
3 mm
N
8 mm
KG
26.34 mm
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.