Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GCH12
Bill of material
GCH12-L5-50-BC-M40-C3-0001
MODEL
Model
GCH12
ACCURACY
Screw accuracy
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
SON
Special Order No.
0001
L
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
KG
5.35 kg
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро